??
CAD model selection
K0733.16132
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0733 - Clevis joints DIN 71752
Bill of material
K0733.16132
MATERIAL
Main
Steel
AUSF
version
right-hand thread
B
width
16 mm
G
Length
32 mm
D1
diameter
16 mm
D2
thread
M 16 x 1,5 mm
D3
diameter
26 mm
L1
Length
83 mm
L2
Length
64 mm
L3
Length
24.0 mm
A
width
32 mm
GEW
Approx. weight
0.3589 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245179442
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions